Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 2.8 mm PA Natural

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Numărul piesei Essentra:

10009550

Numărul piesei producătorului:

FTH-39-1-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,2042 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 204,20 RON

1000 x 2,2042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Push In
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Înălțime totală 16.1 mm
Lungime totală 6.0 mm
Lățime totală 4.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne