Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 4.8 mm PA Natural

Acest suport brățară tip cap de săgeată, cu montare prin împingere, este realizat din nailon natural, fiind conform cu standardul de inflamabilitate UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10009420

Numărul piesei producătorului:

FTH-3A-01

1470 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

865,20 RON

1000 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametru orificiu compatibil 5.3 mm
Lungime totală 14.2 mm
Lățime totală 5.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne