Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Natural

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Numărul piesei Essentra:

10009581

Numărul piesei producătorului:

FTH-42-1-01

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9528 RON
5000 + 0,7708 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

952,80 RON

1000 x 0,9528 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Înălțime totală 15.0 mm
Lungime totală 30.0 mm
Lățime totală 7.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne