Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 7.2 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10035788

Numărul piesei producătorului:

TCHBH2-1-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,2787 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

639,35 RON

500 x 1,2787 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Înălțime totală 13.2 mm
Lungime totală 45.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne