Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 11.2 mm 11.2 mm PA

Această șea adezivă de sârmă este fabricată din nailon natural UL94-V-2 6.6. Este fixată cu un adeziv puternic, iar dimensiunea se potrivește unei game întregi de diametre de cablu.
Numărul piesei Essentra:

10245972

Numărul piesei producătorului:

460316

1630 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9304 RON
1000 - 1999 1,8345 RON
2000 + 1,725 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

193,04 RON

100 x 1,9304 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Adhesive
Lățime totală 20.0 mm
Înălțime totală 19.8 mm
Înălțime internă 11.2 mm
Lățime interioară 11.2 mm
Metodă de montare Adeziv
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Price per piece incl VAT 2.4805 GBP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne