Meniu Caută

Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 14.1 mm 16.3 mm PA

Acest suport pentru cabluri cu blocare superioară cu balama se fixează în orificiu panou, fiind realizat din nailon transparent clasa UL.
Numărul piesei Essentra:

10037935

Numărul piesei producătorului:

WSLT-03-2-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8023 RON
5000 + 0,6626 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

802,30 RON

1000 x 0,8023 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Locking Top
Lățime totală 22.4 mm
Înălțime totală 28.0 mm
Înălțime internă 14.1 mm
Lățime interioară 16.3 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne