Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 21.7 mm 18.0 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10038079

Numărul piesei producătorului:

WSLT-9-03-3-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,408 RON
5000 + 0,3327 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

408,00 RON

1000 x 0,408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Locking Top
Lățime totală 24.1 mm
Înălțime totală 26.8 mm
Înălțime internă 21.7 mm
Lățime interioară 18.0 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Metodă de montare Locking
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne