Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 5.5 mm 10.3 mm PA

Acest suport pentru cabluri cu blocare superioară cu balama se fixează în orificiu panou, fiind realizat din nailon transparent clasa UL.
Numărul piesei Essentra:

10037836

Numărul piesei producătorului:

WSLT-T-01A-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7872 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

787,20 RON

1000 x 0,7872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Blocare în partea superioară
Lățime totală 16.7 mm
Înălțime totală 13.2 mm
Înălțime internă 5.5 mm
Lățime interioară 10.3 mm
Interval grosime panou 1.7 mm
Metodă de montare Locking
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne