Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 10.0 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10038116

Numărul piesei producătorului:

WSLTB-02A-19A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 4,3537 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

4 353,70 RON

1000 x 4,3537 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Locking Top
Lățime totală 21.5 mm
Înălțime totală 15.5 mm
Înălțime internă 10.0 mm
Lățime interioară 16.3 mm
Metodă de montare Adeziv
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne