Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 4.8 mm 10.7 mm PA

This locking Wire Saddle snap locks into a panel hole is can be removed, it is made using natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10178362

Numărul piesei producătorului:

WSLTRA-1-01

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7516 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

751,60 RON

1000 x 0,7516 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șa Locking Top
Lățime totală 16.8 mm
Înălțime internă 4.8 mm
Lățime interioară 10.7 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne