Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10341674

Numărul piesei producătorului:

143010000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6051 RON
1000 + 0,4325 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

302,55 RON

500 x 0,6051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular;Locking
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 0.4 - 2.0 mm
Înălțime internă 2.8 mm
Lățime interioară 11.0 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne