10246016
460321
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,4655 RON |
1000 - 1999 | 0,4421 RON |
2000 + | 0,4189 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Adâncime | 4.8 mm |
Adâncime | 0.189 in |
Înălțime | 12.7 mm |
Înălțime | 0.5 in |
Înălțime internă | 2.8 mm |
Înălțime internă | 0.11 in |
Lățime interioară | 11.2 mm |
Lățime interioară | 0.441 in |
Grosime maximă panou | 2.0 mm |
Grosime maximă panou | 0.079 in |
Interval grosime panou | 2.0 mm |
Interval grosime panou | 0.079 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.