Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 11.2 mm PA Natural

Acest suport de tip șea pentru cabluri cu fixare prin împingere este realizat din nailon 6/6 conform UL94-V-2 și se fixează ușor prin împingere în panou. Modelul clemei permite sistemului de blocare să prindă o serie de dimensiuni de cablu.
Numărul piesei Essentra:

10246023

Numărul piesei producătorului:

460324

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,642 RON
1000 - 1999 0,6092 RON
2000 + 0,5777 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

64,20 RON

100 x 0,642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Dreptunghiular
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Adâncime 4.8 mm
Înălțime 18.0 mm
Înălțime internă 12.5 mm
Lățime interioară 11.2 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Interval grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne