Meniu Caută

Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 2.5 mm 8.0 mm PA

Acest suport plat tip șea pentru cabluri este dotat cu o clemă cu vârf de săgeată pentru o instalare sigură. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10007655

Numărul piesei producătorului:

FCWSS-1-01BK

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,612 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

612,00 RON

1000 x 0,612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Clemă pentru cablu plat
Diametru orificiu compatibil 4.0 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 1.6 mm
Adâncime 5.1 mm
Înălțime internă 2.5 mm
Lățime interioară 8.0 mm
Grosime maximă panou compatibil 1.6 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 14.0 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne