Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

Acest suport pentru cabluri cu blocare se fixează în orificiu. Este realizat din nailon transparent conform UL.
Numărul piesei Essentra:

10014431

Numărul piesei producătorului:

LWS-2-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7708 RON
5000 + 0,6339 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

770,80 RON

1000 x 0,7708 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 18 mm
Înălțime internă 8.4 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 15.4 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Descriere UL/CSA UL E71558
Model 5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne