Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

Acest suport pentru cabluri cu blocare se fixează în orificiu. Este realizat din nailon transparent conform UL.
Numărul piesei Essentra:

10014448

Numărul piesei producătorului:

LWS-3-01

2069 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5613 RON
5000 + 0,46 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

561,30 RON

1000 x 0,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Dreptunghiular
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 27.2 mm
Înălțime internă 17.5 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 15.4 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Model 5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne