Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 26.8 mm 11.3 mm PA Natural

Acest suport pentru cabluri fără blocare se fixează pe poziție și ține firele, ferindu-le de alte componente sensibile, oferind și un aspect ordonat. Acest suport de tip șea este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10014523

Numărul piesei producătorului:

LWS-9-4-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5613 RON
5000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

561,30 RON

1000 x 0,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Cu sfert de rotaţie
Material PA
Tip șa Dreptunghiular
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 1.6 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 34.8 mm
Înălțime internă 26.8 mm
Lățime interioară 11.3 mm
Grosime maximă panou compatibil 1.6 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 15.3 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne