Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

Această șa pentru cabluri cu suport cu orificii oarbe este fabricată din nailon UL94-V-2 natural 6/6. Designul oferă un sistem de blocare pentru a securiza cablurile. Elementul de fixare cu bucșă se poate fixa prin presare într-o gaură de 7,9 mm cu o grosime a panoului de 6,4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10014530

Numărul piesei producătorului:

LWSBH-1-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0104 RON
5000 + 0,8215 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 010,40 RON

1000 x 1,0104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 7.9 mm
Interval grosime panou compatibil 6.4 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 13.2 mm
Înălțime internă 3.6 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Grosime maximă panou compatibil 6.4 mm
Lățime totală 13.3 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Model 8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne