Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 17.8 mm 11.1 mm PA Natural

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10014578

Numărul piesei producătorului:

LWSBH-3-01

42247 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 11999 1,0104 RON
12000 + 0,8228 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 010,40 RON

1000 x 1,0104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Dreptunghiular
Diametru orificiu compatibil 7.9 mm
Interval grosime panou compatibil 6.4 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 27.2 mm
Înălțime internă 17.8 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Grosime maximă panou compatibil 6.4 mm
Lățime totală 13.3 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Model 8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne