Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Cod Serie: SR1834
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Interval grosime panou compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 828 În stoc |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,8223 RON - 1,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5486 RON - 0,5486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,1886 RON - 1,4735 RON | 24000 În stoc |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6356 RON - 0,776 RON | 5000 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6343 RON - 0,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3873 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 309000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,4505 RON - 0,5473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1914 RON - 1,4735 RON | 13000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,3957 RON - 0,4771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 222000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,9373 RON - 1,1535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,4125 RON - 0,5051 RON | 4000 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6974 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,4462 RON - 0,5262 RON | 28000 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,936 RON - 1,1535 RON | 7000 În stoc |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,044 RON - 1,2727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,8097 RON - 1,0005 RON | 2007 În stoc |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina