10636756
100830200002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,8165 RON |
500 - 999 | 1,3236 RON |
1000 + | 0,9817 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 3.5 mm |
Diametru orificiu A | 0.138 in |
Diametru orificiu B | 3.5 mm |
Diametru orificiu B | 0.138 in |
Înălțime cap de blocare B | 3.8 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.15 in |
Interval A grosime panou | 1.4 - 1.8 mm |
Interval A grosime panou | 0.055 - 0.071 in |
Interval B grosime panou | 1.4 - 1.8 mm |
Interval B grosime panou | 0.055 - 0.071 in |
Lungime distanțier | 3.5 mm |
Lungime distanțier | 0.138 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.