Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

This double locking winged circuit board support can be easily installed by hand. The wings provide extra tension to maintain a rigid connection. this item is manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10331941

Numărul piesei producătorului:

100830400002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,8756 RON
500 - 999 1,3677 RON
1000 + 1,0117 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

187,56 RON

100 x 1,8756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 3.5 mm
Diametru orificiu B 3.5 mm
Înălțime cap de blocare B 3.8 mm
Interval A grosime panou 1.4 - 1.8 mm
Interval B grosime panou 1.4 - 1.8 mm
Lungime distanțier 4.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne