Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 19.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Acest suport cu aripioare cu dublă blocare pentru plăci de circuite poate fi ușor instalat manual. Aripioarele asigură o tensionare suplimentare și mențin o conexiune rigidă. Acest articol este realizat din material conform UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10332191

Numărul piesei producătorului:

100930500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,9441 RON
500 - 999 1,4101 RON
1000 + 1,0487 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

194,41 RON

100 x 1,9441 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 3.0 mm
Diametru orificiu B 3.0 mm
Înălțime cap de blocare B 3.2 mm
Interval A grosime panou 1.0 - 1.8 mm
Interval B grosime panou 1.0 - 1.8 mm
Lungime distanțier 19.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne