10332214
100930700002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,7387 RON |
500 - 999 | 1,2664 RON |
1000 + | 0,9405 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 3.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.118 in |
Diametru orificiu B | 3.0 mm |
Diametru orificiu B | 0.118 in |
Interval A grosime panou | 1.2 - 1.8 mm |
Interval A grosime panou | 0.047 - 0.071 in |
Interval B grosime panou | 1.2 - 1.8 mm |
Interval B grosime panou | 0.047 - 0.071 in |
Lungime distanțier | 3.0 mm |
Lungime distanțier | 0.118 in |
Înălțime cap de blocare A | 3.7 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.146 in |
Înălțime cap de blocare B | 3.7 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.146 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |