10332320
100931800002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,2726 RON |
500 - 999 | 1,6565 RON |
1000 + | 1,2321 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 3.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.118 in |
Diametru orificiu B | 3.0 mm |
Diametru orificiu B | 0.118 in |
Interval A grosime panou | 1.2 - 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.047 - 0.063 in |
Interval B grosime panou | 1.2 - 1.6 mm |
Interval B grosime panou | 0.047 - 0.063 in |
Lungime distanțier | 18.3 mm |
Lungime distanțier | 0.72 in |
Înălțime cap de blocare A | 2.5 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.098 in |
Înălțime cap de blocare B | 2.5 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.098 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |