Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Acest suport cu aripioare cu dublă blocare pentru plăci de circuite poate fi ușor instalat manual. Aripioarele oferă o tensiune suplimentară pentru o conexiune rigidă. Acest articol este fabricat cu material clasificat UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10150528

Numărul piesei producătorului:

CBDLS115A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

565,40 RON

1000 x 0,5654 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 3.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 10.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne