10150580
CBDLS325A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6448 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Diametru orificiu B | 4.8 mm |
Diametru orificiu B | 0.189 in |
Interval A grosime panou | 1.6 - 1.8 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 - 0.071 in |
Interval B grosime panou | 0.8 - 2.2 mm |
Interval B grosime panou | 0.031 - 0.087 in |
Lungime distanțier | 9.5 mm |
Lungime distanțier | 0.374 in |
Înălțime cap de blocare A | 4.5 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.177 in |
Înălțime cap de blocare B | 5.3 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.209 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.