10150726
CBDLS520A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 3.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.118 in |
Diametru orificiu B | 3.0 mm |
Diametru orificiu B | 0.118 in |
Înălțime cap de blocare B | 2.8 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.11 in |
Interval A grosime panou | 1.2 - 2.0 mm |
Interval A grosime panou | 0.047 - 0.079 in |
Interval B grosime panou | 1.2 - 2.0 mm |
Interval B grosime panou | 0.047 - 0.079 in |
Lungime distanțier | 7.0 mm |
Lungime distanțier | 0.276 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.