Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Oferiți siguranța necesară aplicației dvs. cu ajutorul acestui suport de blocare a instalării fără instrumente. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10151082

Numărul piesei producătorului:

CBLS230A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8077 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

807,70 RON

1000 x 0,8077 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 3.0 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.2 - 1.7 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.2 mm
Lungime distanțier 12.0 mm
Înălțime cap de blocare A 2.8 mm
Înălțime cap de blocare B 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne