Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

Stâlpi pentru suport cu dublă blocare pentru placa de circuite, care se fixează ușor în orificii. Pot fi folosiți la fixarea îmbinată a două plăci de circuite sau a unei singure plăci pe sașiu. Materialul este conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10003886

Numărul piesei producătorului:

DLCBS5-6-01

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9008 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

900,80 RON

1000 x 0,9008 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 3.5 mm
Diametru orificiu B 3.5 mm
Înălțime cap de blocare B 3.0 mm
Interval A grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne