Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Stâlpi pentru suport cu dublă blocare pentru placa de circuite, care se fixează ușor în orificii. Pot fi folosiți la fixarea îmbinată a două plăci de circuite sau a unei singure plăci pe sașiu. Materialul este conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10003916

Numărul piesei producătorului:

DLCBS5-7-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1747 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 174,70 RON

1000 x 1,1747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 3.5 mm
Diametru orificiu B 3.5 mm
Înălțime cap de blocare B 3.0 mm
Interval A grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne