10004128
DLCBS7-12-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4985 RON |
5000 - 9999 | 0,4886 RON |
10000 - 24999 | 0,4786 RON |
25000 + | 0,4687 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Blocare cu cap săgeată |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru corp | 7.1 mm |
Diametru corp | 0.28 in |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Diametru orificiu B | 4.0 mm |
Diametru orificiu B | 0.157 in |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Interval B grosime panou | 1.6 mm |
Interval B grosime panou | 0.063 in |
Lungime distanțier | 19.1 mm |
Lungime distanțier | 0.752 in |
Înălțime cap de blocare A | 4.5 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.177 in |
Înălțime cap de blocare B | 5.5 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.217 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |