Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Stâlpi pentru suport cu dublă blocare pentru placa de circuite, care se fixează ușor în orificii. Pot fi folosiți la fixarea îmbinată a două plăci de circuite sau a unei singure plăci pe sașiu. Materialul este conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10004302

Numărul piesei producătorului:

DLCBS8-5-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4467 RON
5000 - 9999 0,4375 RON
10000 - 24999 0,4284 RON
25000 + 0,4198 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

446,70 RON

1000 x 0,4467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 4.2 mm
Diametru orificiu A 3.5 mm
Diametru orificiu B 3.5 mm
Înălțime cap de blocare B 3.0 mm
Interval A grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 7.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne