Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

În producție

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1995 RON - 1,3328 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,5639 RON - 0,6266 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,8638 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,5381 RON - 0,5979 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm