Meniu Caută

Suport cu fixare pe margine 19.1 mm Filet mamă 3.0 mm

Acest suport cu fixare de siguranță pe margine se prinde de orificiul inferior pătrat, iar de placa de circuite se prinde cu o clemă laterală. Clema superioară are o terminație foarte lungă care se potrivește în orificiul plăcii de circuite. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10175545

Numărul piesei producătorului:

TEHCBS-12-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4785 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 478,50 RON

1000 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Caracteristici speciale Șurub autofiletant
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6,M3.5
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 15.2 mm
Interval B grosime panou 3.0 - 6.4 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 19.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne