Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 17.3 mm PA UL94 V-2 Natural

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10001417

Numărul piesei producătorului:

CBSS-12-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,5608 RON
5000 + 1,2664 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 560,80 RON

1000 x 1,5608 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu orificiu de montare
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 5.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 17.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Caracteristici speciale Supraetajare. Completați cu MB-1-156.
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne