Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

Oferiți siguranța necesară aplicației dvs. cu ajutorul acestui suport de blocare a instalării fără instrumente. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10013199

Numărul piesei producătorului:

LCBS-9-14-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7338 RON
5000 + 0,5955 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

733,80 RON

1000 x 0,7338 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Fixare cu sfert de rotație
Caracteristici speciale Detașabile
Caracteristici speciale Orificiu cu sfert de rotaţie
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.0 mm
Înălțime cap de blocare B 1.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Lungime distanțier 22.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne