Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Oferiți siguranța necesară aplicației dvs. cu ajutorul acestui suport de blocare a instalării fără instrumente. Baza cu aripioare conferă o stabilitate suplimentară. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10633205

Numărul piesei producătorului:

LCBS-9-22-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0421 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 042,10 RON

1000 x 1,0421 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Fixare cu sfert de rotație
Caracteristici speciale Detașabile
Caracteristici speciale Orificiu cu sfert de rotaţie
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.0 mm
Înălțime cap de blocare B 1.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Lungime distanțier 34.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne