Meniu Caută

Plăcuță de fixare 17.0 mm 6.0 mm ABS Negru

This sign stand off is manufactured from black ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Numărul piesei Essentra:

10127087

Numărul piesei producătorului:

165001011419

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,7491 RON
250 - 999 5,0794 RON
1000 + 3,943 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

387,46 RON

50 x 7,7491 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip Cylinder
Diametru cap 17.0 mm
Lungime distanţier 6.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 10.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne