Meniu Caută

Plăcuță de fixare 13.0 mm 13.0 mm Aluminiu Argintiu

Acest suport de semnalizare din aluminiu are un finisaj satinat și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388846

Numărul piesei producătorului:

493071

550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 24,4384 RON
100 + 10,8706 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

244,38 RON

10 x 24,4384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Argintiu satinat
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 13.0 mm
Lungime distanţier 13.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne