Meniu Caută

Plăcuță de fixare 13.0 mm 19.0 mm Aluminiu Negru

Acest suport de semnalizare din aluminiu negru este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388853

Numărul piesei producătorului:

493072

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 29,0468 RON
100 + 12,8558 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

290,47 RON

10 x 29,0468 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 13.0 mm
Lungime distanţier 19.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne