Meniu Caută

Crom Aluminiu Standuri publicitare 13.0 mm 19.0 mm

Acest suport de semnalizare din aluminiu are un finisaj cromat și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388860

Numărul piesei producătorului:

493073

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 13,8552 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 385,52 RON

100 x 13,8552 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 13.0 mm
Lungime distanţier 19.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne