Meniu Caută

Negru Aluminiu Standuri publicitare 19.0 mm 19.0 mm

Acest suport de semnalizare din aluminiu negru este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388884

Numărul piesei producătorului:

493076

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 42,4531 RON
60 + 18,8525 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

254,72 RON

6 x 42,4531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 19.0 mm
Lungime distanţier 19.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne