Meniu Caută

Plăcuță de fixare 19.0 mm 25.0 mm Aluminiu Negru

Acest suport de semnalizare din aluminiu negru este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388914

Numărul piesei producătorului:

493080

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 49,2957 RON
60 + 21,8234 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

295,77 RON

6 x 49,2957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 19.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne