Meniu Caută

Plăcuță de fixare 19.0 mm 25.0 mm Aluminiu Argintiu

Acest suport de semnalizare din aluminiu are un finisaj satinat și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388938

Numărul piesei producătorului:

493083

296 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 51,5302 RON
60 + 22,8229 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

309,18 RON

6 x 51,5302 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Argintiu satinat
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 19.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne