Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm 25.0 mm Aluminiu Negru

Acest suport de semnalizare din aluminiu negru este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388976

Numărul piesei producătorului:

493088

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 60,6073 RON
40 + 26,8343 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

60,61 RON

1 x 60,6073 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 25.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne