Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm 25.0 mm Aluminiu Crom

Acest suport de semnalizare din aluminiu are un finisaj cromat și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10388983

Numărul piesei producătorului:

493089

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 67,3104 RON
40 + 29,8053 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,31 RON

1 x 67,3104 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aluminiu
Tip 1
Diametru cap 25.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne