Meniu Caută

Plăcuță de fixare 13.0 mm 25.0 mm Alamă Crom

Acest suport de semnalizare din alamă are un finisaj cromat lustruit și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10389041

Numărul piesei producătorului:

493096

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 53,9042 RON
100 + 23,836 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

539,04 RON

10 x 53,9042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Finalizare Crom
Material complet Alamă
Tip 5 - Extensibil
Diametru cap 13.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7407219000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne