Meniu Caută

Plăcuță de fixare 19.0 mm 19.0 mm Alamă Argintiu

Acest suport de semnalizare din alamă are un finisaj cromat și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10389096

Numărul piesei producătorului:

493101

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 67,3104 RON
60 + 29,8053 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,31 RON

1 x 67,3104 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Argintiu satinat
Material complet Alamă
Tip 5 - Extensibil
Diametru cap 19.0 mm
Lungime distanţier 19.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7407219000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne