Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm 19.0 mm Alamă Crom

Acest suport de semnalizare din alamă are un finisaj cromat lustruit și este destinat montării afișelor sau a semnelor montate în panouri din sticlă sau acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10389140

Numărul piesei producătorului:

493106

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 112,1375 RON
40 + 49,7531 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

112,14 RON

1 x 112,1375 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Finalizare Crom
Material complet Alamă
Tip 5 - Extensibil
Diametru cap 25.0 mm
Lungime distanţier 19.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 9.5 mm
Cod Vamal 7407219000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne